Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RVP54.0IB
Codice componente
|
---|
RVP54.0IB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | 2P | 52 | G5 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c |
Loading...
Si trova sulla pagina di Maschio cilindrico con rivestimento in titanio R+V / R-V, il codice articolo è il seguente: RVP54.0IB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RVP54.0IB.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RVP41.2BP |
RVP41.4CB |
RVP41.4CP |
RVP54.0IP |
RVP55.0KB |
RVP55.0KP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M1.2 | 0.25 | 4P | 36 | G4 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | |
34.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M1.4 | 0.3 | 2P | 36 | G4 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
34.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M1.4 | 0.3 | 4P | 36 | G4 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | 4P | 52 | G5 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | |
32.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 0.8 | 2P | 60 | G5 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
32.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 0.8 | 4P | 60 | G5 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c |