Maschio a spirale per lega di titanio ZET-B

Maschio a spirale per lega di titanio ZET-B

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A tap for processing high strength, lightweight, and heat-resistant titanium alloys, where the main component is titanium.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZETBMQ3.0G
ZETBMR010N
ZETBMR010O
ZETBMR012P
ZETBMR4.0I
ZETBMR5.0K
ZETBMR6.0M
ZETBMR8.0N
ZETBR010N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

19.09 €

1 Disponibile 6 giorni M30.546P291443.26d

33.60 €

1 Disponibile 6 giorni M101.2575P313--5.58e-1

33.60 €

1 Disponibile 6 giorni M101.575P313--5.58e-1

47.34 €

1 Disponibile 6 giorni M121.7582P315--6.59e-1

19.09 €

1 Disponibile 6 giorni M40.752P31117-47d

19.15 €

1 Disponibile 6 giorni M50.860P31322-4.57d

19.96 €

1 Disponibile 6 giorni M6162P31526-4.57d

26.58 €

1 Disponibile 6 giorni M81.2570P312--58e-1

31.34 €

1 Disponibile 6 giorni M101.2575P312--5.58e

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 3P Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
work material Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.) / Lega a base di nichel (Inconel, ecc.) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N N/A Number of Grooves 3 Surface Treatment Nitriding Treatment
Torsional Angle 15°

Supporto tecnico