Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HRZM5UN5HP
Codice componente
|
---|
HRZM5UN5HP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | Number of protrusions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo unificato | No.5-40UNC | - | 4P | 52 | G5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | 4 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Maschio cilindrico ad alte prestazioni HP+ RZ / HP-RZ, il codice articolo è il seguente: HRZM5UN5HP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRZM5UN5HP.
Configura
Proprietà di base
Pitch, Number of Threading(mm)
Tipo
Screw Types
Nominal
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Number of protrusions
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HRZM4UN3FB |
HRZM5UN2EB |
HRZM5UN4FB |
HRZM5UN6HB |
HRZM5UN6HP |
HRZM5UN6JB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | Number of protrusions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo unificato | No.3-48UNC | - | 2P | 46 | G4 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | 4 | |
42.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo unificato | No.2-56UNC | - | 2P | 42 | G5 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | 4 | |
39.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo unificato | No.4-48UNF | - | 2P | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | 4 | |
35.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo unificato | No6-40UNF | - | 2P | 52 | G5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | 4 | |
35.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo unificato | No6-40UNF | - | 4P | 52 | G5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | 4 | |
35.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo unificato | No.6-32UNC | - | 2P | 52 | G5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | 4 |