• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maschio a spirale con rivestimento AU+ SP (Codici componente)

Maschio a spirale con rivestimento AU+ SP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Coated spiral tap that can machine at medium to high speed for a wide range of work materials.
[Features]
· A special shape (BLF shape) is adopted for the thread component. Several threads are totally left untouched while the remaining half of the threads are chamfered.
· Completely threaded to prevent the blade from chipping.
· Reduction of friction resistance and tapping torque.
· Maintains screw guidance (stable machining).
· Maintains excellent chip discharge performance (smooth discharge).
[Applications]
· Supports machining of a wide range of work materials such as alloy steel, high carbon steel, medium carbon steel, low carbon steel, etc.
· Ideal for water soluble cutting fluids.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VSAPR012P

Codice componente
VSAPR012P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape Torsional Angle

46.00 €

1 Disponibile 6 giorni M121.7582P326-8.56.594--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acciaio rapido
work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN

Si trova sulla pagina di Maschio a spirale con rivestimento AU+ SP, il codice articolo è il seguente: VSAPR012P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VSAPR012P.

Tipologia prodotto

Codice componente
VSAPQ2.6F
VSAPQ3.0G
VSAPQ4.0I
VSAPQ5.0K
VSAPR8.0M
VSAPR8.0N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape Torsional Angle

25.52 €

1 Disponibile 6 giorni M2.60.4546P28.11432.552d40°

21.66 €

1 Disponibile 6 giorni M30.546P291443.263d40°

21.69 €

1 Disponibile 6 giorni M40.752P211175473d40°

22.10 €

1 Disponibile 6 giorni M50.860P213225.54.573d40°

33.07 €

1 Disponibile 6 giorni M8170P319-6.2583--

24.84 €

1 Disponibile 6 giorni M81.2570P319-6.2583--

Supporto tecnico