Codice articolo del costruttore: UHCR3.0G5
Marca: YAMAWA MFG
Prezzo: 106.86 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Nominal: M3
Pitch, Number of Threading: 0.5 mm
Overall Length (L): 46 mm
Class: P3
Thread Length: 11 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UHCR3.0G5
Codice componente
|
---|
UHCR3.0G5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.86 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 46 | P3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | p |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio ad alta durezza (50–60 HRC) | Tap Type | Maschio a punta | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiAlN |
Si trova sulla pagina di Maschio in carburo per acciaio ad altissima durezza UH-CT, il codice articolo è il seguente: UHCR3.0G5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UHCR3.0G5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UHCR2.0E5 |
UHCR2.5F5 |
UHCR2.6F5 |
UHCR4.0I5 |
UHCR6.0M5 |
UHCS010O5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.89 € | 1 | 6 giorni | M2 | 0.4 | 40 | P3 | 8 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
108.48 € | 1 | 6 giorni | M2.5 | 0.45 | 44 | P3 | 9.5 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | p | ||
108.48 € | 1 | 6 giorni | M2.6 | 0.45 | 44 | P3 | 9.5 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | p | ||
113.20 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 52 | P3 | 13 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
90.24 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 62 | P3 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 5 | p | ||
148.98 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 24 | 8.5 | 6.5 | 9 | 5 | e |