Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EPHMS8.0N
Codice componente
|
---|
EPHMS8.0N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M8 | 1.25 | 70 | P4 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | e |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 4.5P | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Rame (Cu) | Tap Type | Maschio a punta | Hole type | Per foro passante |
Coating Y/N | N/A | Number of Grooves | 3 |
Si trova sulla pagina di Maschio a punta per materiali difficili da tagliare EH-PO, il codice articolo è il seguente: EPHMS8.0N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPHMS8.0N.
Configura
Proprietà di base
Length under neck(mm)
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EPHMR4.0I |
EPHMR5.0K |
EPHMR6.0M |
EPHMS010N |
EPHMS010O |
EPHMT016Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | 52 | P3 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | |
15.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
16.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | |
28.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.25 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | |
28.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | |
72.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M16 | 2 | 95 | P5 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | e |