Portautensili per montaggio gambo quadrato (per lavorazione diametro esterno / bordi)

Portautensili per montaggio gambo quadrato (per lavorazione diametro esterno / bordi)
[Caratteristiche] Utensile di tornitura (HSK-T) per macchine multitasking. [Caratteristiche] Un supporto per il montaggio di steli rettangolari.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T63H-S2020R-105T
T63H-S2525L-105
T63H-S2525R-105
T100H-S2525L-150
T100H-S2525R-150
T100H-S2525R-150T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly φd
(mm)
φD1
(mm)
T
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
Mounting Holder Shank Dimensions Coolant Pipe

576.20 €

1 6 giorni Right-hand90633570HS12X30150105202040-(20 sq.)CL63-1

285.25 €

1 6 giorni Left-hand10863-70HS12X25150105--38--CL63-1

285.25 €

1 6 giorni Right-hand10863-70HS12X25150105--38--CL63-1

471.15 €

1 6 giorni Left-hand118100-110HS12X30190150--5563-CL100-1

471.15 €

1 6 giorni Right-hand118100-110HS12X30190150--5563-CL100-1

773.95 €

1 6 giorni Right-hand11810048110HS12X35190150252555-(25 sq.)CL100-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wrench LW-6

Supporto tecnico