Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T63H-KGBAL-16 |
T63H-KGBAL-22-15 |
T63H-KGBAL-22-25 |
T63H-KGBAL-22-35 |
T63H-KGBAR-16 |
T63H-KGBAR-22-15 |
T63H-KGBAR-22-25 |
T63H-KGBAR-22-35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Compatible Tip | Selfishly | T (mm) | Clamp set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.48 € | 1 | 6 giorni | GBA32L Type | Left-hand | 2.5 | LGBA-16LS | ||
234.48 € | 1 | 6 giorni | GBA43L Shape | Left-hand | 4.0 | LGBA-22LS | ||
234.48 € | 1 | 6 giorni | GBA43L Shape | Left-hand | 4.5 | LGBA-22LS | ||
234.48 € | 1 | 6 giorni | GBA43L Shape | Left-hand | 5.5 | LGBA-22LS | ||
234.48 € | 1 | 6 giorni | GBA32R Type | Right-hand | 2.5 | LGBA-16RS | ||
234.48 € | 1 | 6 giorni | GBA43R Shape | Right-hand | 4.0 | LGBA-22RS | ||
234.48 € | 1 | 6 giorni | GBA43R Shape | Right-hand | 4.5 | LGBA-22RS | ||
234.48 € | 1 | 6 giorni | GBA43R Shape | Right-hand | 5.5 | LGBA-22RS |
Loading...
Wrench | FT-15 | L1(mm) | 67 | F1(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Coolant Pipe | CL63-1 |
Configura
Proprietà di base
Compatible Tip
Selfishly
T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali