Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DCLNL2020K-12 |
DCLNL2525M-12 |
DCLNR2020K-12 |
DCLNR2525M-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.67 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | 33 | ||
100.51 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 150 | 32 | ||
92.67 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | 33 | ||
100.51 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 150 | 32 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno / Faccia | Clamp Shape | Morsetto fermacavo |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | F2(mm) | 20 | Clamp | CP-3D |
Screw | CS-3D | Spring | SP-3D | Sheet | DC-44 |
Sheet screw | SB-4085TR | Wrench | LW-3/FT-15 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali