Tipo PCLN (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale)

Tipo PCLN (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale)
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno e flangia; forma dell'inserto compatibile: C (80° a due bulloni); angolo di spoglia: 0° negativo (N); metodo di serraggio: pin lock (P), non standard ISO.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCLNL1616H-09
PCLNL2020K-09
PCLNL2020K-12
PCLNL2525M-09
PCLNL2525M-12
PCLNL2525M-16
PCLNR1616H-09
PCLNR2020H-12
PCLNR2020K-09
PCLNR2020K-12
PCLNR2525M-09
PCLNR2525M-12
PCLNR2525M-16
PCLNR3225P-12
PCLNR3232P-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Wrench Lever Lock screw Shim Pin Punch

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni Lato sinistro16161620141610022LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

87.46 €

1 Disponibile 6 giorni Lato sinistro20202025152012522LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

87.46 €

1 6 giorni Lato sinistro20202025202012527LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

95.28 €

1 6 giorni Lato sinistro25252532182515022LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

95.28 €

1 6 giorni Lato sinistro25252532202515027LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

95.28 €

1 6 giorni Lato sinistro25252532252515032LC-53NLW-3LL-5NLS-4NLSP-3-

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni Lato destro16161620141610022LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

87.46 €

1 Disponibile 6 giorni Lato destro20202025202010027LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

87.46 €

1 Disponibile 6 giorni Lato destro20202025152012522LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

87.46 €

1 Disponibile 6 giorni Lato destro20202025202012527LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

95.28 €

1 6 giorni Lato destro25252532182515022LC-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

95.28 €

1 6 giorni Lato destro25252532202515027LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

95.28 €

1 6 giorni Lato destro25252532252515032LC-53NLW-3LL-5NLS-4NLSP-3-

112.71 €

1 6 giorni Lato destro32322532203217027LC-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

112.71 €

1 6 giorni Lato destro32323240273217032LC-53NLW-3LL-5NLS-4NLSP-3-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro esterno / Faccia Clamp Shape Blocco a leva
Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo Standard corner R (rε) 0.8

Supporto tecnico