Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DDHNL2020K-1504 |
DDHNL2020K-1506 |
DDHNL2525M-1504 |
DDHNL2525M-1506 |
DDHNR2020K-1504 |
DDHNR2020K-1506 |
DDHNR2525M-1504 |
DDHNR2525M-1506 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | Sheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.85 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 20 | 25 | 20 | 125 | DD-44(DD-43) | ||
76.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato sinistro | 20 | 25 | 20 | 125 | DD-43(DD-44) | |
97.68 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 25 | 32 | 25 | 150 | DD-44(DD-43) | ||
97.68 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 25 | 32 | 25 | 150 | DD-43(DD-44) | ||
89.85 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 20 | 25 | 20 | 125 | DD-44(DD-43) | ||
76.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato destro | 20 | 25 | 20 | 125 | DD-43(DD-44) | |
97.68 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 25 | 32 | 25 | 150 | DD-44(DD-43) | ||
97.68 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 25 | 32 | 25 | 150 | DD-43(DD-44) |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno / Faccia / Profilatura | Clamp Shape | Morsetto fermacavo |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | F2(mm) | 22 | L2(mm) | 37 |
Clamp | CP-3D | Screw | CS-3D | Spring | SP-3D |
Sheet screw | SB-4085TR | Wrench | LW-3/FT-15 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Sheet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali