Tipo DTGN (lavorazione diametro esterno)

Tipo DTGN (lavorazione diametro esterno)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno; forma dell'inserto compatibile: T (triangolo); angolo di spoglia compatibile: 0° negativo (N); metodo di bloccaggio: doppio bloccaggio (D).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DTGNL2020K-16
DTGNL2525M-16
DTGNR2020K-16
DTGNR2525M-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

92.67 €

1 6 giorni Lato sinistro202520125

97.68 €

1 6 giorni Lato sinistro253225150

89.85 €

1 6 giorni Lato destro202520125

97.68 €

1 6 giorni Lato destro253225150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro esterno Clamp Shape Morsetto fermacavo
Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo F2(mm) 20 L2(mm) 25
Clamp CP-2D Screw CS-2D Spring SP-2D
Sheet DT-32 Sheet screw SB-3080TR Wrench LW-2.5/FT-10
Standard corner R (rε) 0.8

Supporto tecnico