Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PTGNR1616H-11
Codice componente
|
---|
PTGNR1616H-11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.30 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 16 | 16 | 16 | 20 | 14 | 16 | 100 | 22 | - | FH-2.5 | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno | Clamp Shape | Blocco a leva |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Si trova sulla pagina di Tipo PTGN (lavorazione diametro esterno), il codice articolo è il seguente: PTGNR1616H-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PTGNR1616H-11.
Configura
Proprietà di base
Sheet
Punch
Tipo
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Wrench
Lever
Lock screw
Shim Pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PTGNL2020K-16 |
PTGNL2525M-16 |
PTGNL2525M-22 |
PTGNR1616H-16 |
PTGNR2020H-16 |
PTGNR2020K-11 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato sinistro | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 125 | 24 | LT-32N※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | |
95.28 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 25 | 25 | 25 | 32 | 20 | 25 | 150 | 24 | LT-32N※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
115.02 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 25 | 25 | 25 | 32 | 24 | 25 | 150 | 29 | LT-42N※LT-42N-20 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
100.30 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 16 | 16 | 16 | 20 | 17 | 16 | 100 | 24 | LT-32N※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
105.56 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 100 | 24 | LT-32N※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
102.15 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | - | - | 20 | 25 | 20 | 20 | 125 | 22 | - | FH-2.5 | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - |