Tipo WTKN-N (lavorazione diametro esterno, superficie frontale, profilo)

Tipo WTKN-N (lavorazione diametro esterno, superficie frontale, profilo)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno, flangia e profilatura; forma dell'inserto compatibile: T (triangolo); angolo di spoglia compatibile: 0° negativo (N); metodo di serraggio: non standard ISO.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WTKNL2020K-16N
WTKNL2525M-16N
WTKNR2525M-16N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

102.93 €

1 6 giorni Lato sinistro2025-20125

114.46 €

1 6 giorni Lato sinistro25323025150

111.64 €

1 6 giorni Lato destro25323025150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro esterno / Faccia / Profilatura Clamp Shape Blocco a cuneo
Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo L2(mm) 32 Sheet WTN-33※WTN-33-20
Wrench LW-3 Shim Pin WP-1S Standard corner R (rε) 0.8
Clamp set WCS-1N Shim Nut WN-1 Spacer WSP-1

Supporto tecnico