Tipo PVLN (diametro esterno, profilatura)

Tipo PVLN (diametro esterno, profilatura)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno e profilatura; forma dell'inserto compatibile: V (35° con due perni); angolo di spoglia compatibile: 0° negativo (N); metodo di serraggio: bloccaggio del perno (P).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVLNL2525M-16Q
PVLNR2525M-16Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly

95.28 €

1 6 giorni Lato sinistro

92.47 €

1 6 giorni Lato destro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape V (Profilo a rombo 35°) Application Diametro esterno / Profilatura Clamp Shape Blocco a perno
Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo B(mm) 25 F1(mm) 32
H1=h(mm) 25 L1(mm) 150 L2(mm) 37
Sheet KVN-32 Wrench LW-3 Lock screw LS-15
Standard corner R (rε) 0.8 Lock pin LP-6S

Supporto tecnico