Tipi PRGC / PRXC / PRGN (lavorazione diametro esterno, lavorazione frontale, profilatura)

Tipi PRGC / PRXC / PRGN (lavorazione diametro esterno, lavorazione frontale, profilatura)
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno, flangia e profilatura; forma dell'inserto compatibile: R (tondo); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 7 (C), negativo 0° (N); metodo di serraggio: bloccaggio del perno (P), non standard ISO.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PRGCL2020K-12
PRGCL2525M-10
PRGCL2525M-12
PRGCR2020K-10
PRGCR2525M-10
PRGNL2020K-09
PRGNL2525M-12
PRGNR2020K-09
PRGNR2525M-12
PRXCL2020K-10
PRXCL2525M-12
PRXCL2525Q-10
PRXCR2020K-10
PRXCR2525M-10
PRXCR2525M-12
PRXCR2525Q-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Applicable Tip Clearance Angle Type B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Wrench Lever Lock screw Shim Pin Punch

116.93 €

1 6 giorni Lato sinistroPozidriv20252012514LR-12CFH-2.5LL-1CNLS-1NLSP-1PC-1

122.41 €

1 6 giorni Lato sinistroPozidriv25322515015LR-10CFH-2LL-05CLS-05LSP-1PC-1

122.41 €

1 6 giorni Lato sinistroPozidriv25322515017LR-12CFH-2.5LL-1CNLS-1NLSP-1PC-1

118.90 €

1 6 giorni Lato destroPozidriv20252012515LR-10CFH-2LL-05CLS-05LSP-1PC-1

124.39 €

1 6 giorni Lato destroPozidriv25322515015LR-10CFH-2LL-05CLS-05LSP-1PC-1

79.92 €

1 Disponibile 6 giorni Lato sinistroTipo negativo20252012519LR-80FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

92.47 €

1 6 giorni Lato sinistroTipo negativo25322515026LR-81LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

84.62 €

1 Disponibile 6 giorni Lato destroTipo negativo20252012519LR-80FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

92.47 €

1 6 giorni Lato destroTipo negativo25322515026LR-81LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

116.93 €

1 6 giorni Lato sinistroPozidriv2020.52012525LR-10CFH-2LL-05CLS-05LSP-1PC-1

122.41 €

1 6 giorni Lato sinistroPozidriv2525.72515030LR-12CFH-2.5LL-1CNLS-1NLSP-1PC-1

133.96 €

1 6 giorni Lato sinistroPozidriv2525.52518030LR-10CFH-2LL-05CLS-05LSP-1PC-1

116.93 €

1 6 giorni Lato destroPozidriv2020.52012525LR-10CFH-2LL-05CLS-05LSP-1PC-1

122.41 €

1 6 giorni Lato destroPozidriv2525.52515030LR-10CFH-2LL-05CLS-05LSP-1PC-1

122.41 €

1 6 giorni Lato destroPozidriv2525.72515030LR-12CFH-2.5LL-1CNLS-1NLSP-1PC-1

133.96 €

1 6 giorni Lato destroPozidriv2525.52518030LR-10CFH-2LL-05CLS-05LSP-1PC-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape R (Tipo circolare) Application Diametro esterno / Faccia / Profilatura Clamp Shape Blocco a leva

Supporto tecnico