Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CCLNR3225P-16
Codice componente
|
---|
CCLNR3225P-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Clamp set | Chip Breaker | Sheet stop screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.24 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 25 | 32 | - | 32 | 170 | 35 | SP-454 | CE-220 | CB-17 | M4X10 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno / Faccia | Clamp Shape | Con morsetto |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Si trova sulla pagina di Tipo CCLN (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale), il codice articolo è il seguente: CCLNR3225P-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CCLNR3225P-16.
Configura
Proprietà di base
F2(mm)
Tipo
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Clamp set
Chip Breaker
Sheet stop screw
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CCLNL2020K-12 |
CCLNL2525M-12 |
CCLNL3225P-16 |
CCLNR2525M-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Clamp set | Chip Breaker | Sheet stop screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.61 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 20 | 27 | 5 | 20 | 125 | 32 | SP-441(SP-443) | CE-010 | CB-16 | M3X8(M3X12) | ||
101.17 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 25 | 32 | - | 25 | 150 | 32 | SP-441(SP-443) | CE-010 | CB-16 | M3X8(M3X12) | ||
160.24 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 25 | 32 | - | 32 | 170 | 35 | SP-454 | CE-220 | CB-17 | M4X10 | ||
103.25 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 25 | 32 | - | 25 | 150 | 32 | SP-441(SP-443) | CE-010 | CB-16 | M3X8(M3X12) |