Tipo CSKN (lavorazione frontale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSKNL2525M-12
CSKNR2020K-12
CSKNR2525M-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

101.17 €

1 6 giorni Lato sinistro253225150

87.33 €

1 6 giorni Lato destro202520125

101.17 €

1 6 giorni Lato destro253225150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape S (Tipo rettangolare) Application Faccia Clamp Shape Con morsetto
Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo F2(mm) 18 L2(mm) 27
Sheet SP-141(SP-143) Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 0.8
Clamp set CE-020 Chip Breaker CB-11 Sheet stop screw M3X8(M3X12)

Supporto tecnico