Tipo CSYN (lavorazione frontale)

Tipo CSYN (lavorazione frontale)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Flangia; forma dell'inserto compatibile: S (quadrato); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: 0° negativo (N); metodo di serraggio: pinch-lock (C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSYNR2525M-12

Codice componente
CSYNR2525M-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

101.17 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape S (Tipo rettangolare) Application Faccia Clamp Shape Con morsetto
Selfishly Lato destro Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo B(mm) 25
F1(mm) 32 F2(mm) 21 H1=h(mm) 25
L1(mm) 150 L2(mm) 27 Sheet SP-141(SP-143)
Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CE-020
Chip Breaker CB-11 Sheet stop screw M3X8(M3X12)

Si trova sulla pagina di Tipo CSYN (lavorazione frontale), il codice articolo è il seguente: CSYNR2525M-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSYNR2525M-12.

Supporto tecnico