Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CTJNL2020K-16 |
CTJNL2525M-16 |
CTJNR2020K-16 |
CTJNR2525M-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.47 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 20 | 25 | 2 | 20 | 125 | ||
101.17 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 25 | 32 | - | 25 | 150 | ||
92.47 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 20 | 25 | 2 | 20 | 125 | ||
101.17 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 25 | 32 | - | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno | Clamp Shape | Con morsetto |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | L2(mm) | 21 | Sheet | SP-221(SP-223) |
Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | CE-020 |
Chip Breaker | CB-12/13 | Sheet stop screw | M3X8(M3X12) |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali