Codice articolo del costruttore: CRDNN2525M-12
Marca: KYOCERA
Prezzo: 108.14 €
Tempi di consegna: 6 giorni
B: 25 mm
F1: 12.5 mm
H1=h: 25 mm
L1: 150 mm
L2: 28 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CRDNN2525M-12
Codice componente
|
---|
CRDNN2525M-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Clamp set | Sheet stop screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.14 € | 1 | 6 giorni | 25 | 12.5 | 25 | 150 | 28 | SP-841(SP-843) | CE-030 | M3X8(M3X12) |
Loading...
Applicable Tip Shape | R (Tipo circolare) | Application | Diametro esterno / Profilatura | Clamp Shape | Con morsetto |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Nessun lato | Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | Wrench | LW-4 |
Si trova sulla pagina di Tipo CRDN (lavorazione diametro esterno / profilatura), il codice articolo è il seguente: CRDNN2525M-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRDNN2525M-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Clamp set
Sheet stop screw
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CRDNN2020K-12 |
CRDNN3225P-12 |
CRDNN3232P-15 |
CRDNN4040R-15 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Clamp set | Sheet stop screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.17 € | 1 | 6 giorni | 20 | 10 | 20 | 125 | 28 | SP-841(SP-843) | CE-030 | M3X8(M3X12) | ||
113.37 € | 1 | 6 giorni | 25 | 12.5 | 32 | 170 | 28 | SP-841(SP-843) | CE-030 | M3X8(M3X12) | ||
117.37 € | 1 | 6 giorni | 32 | 16 | 32 | 170 | 35 | SP-861 | CE-040 | M4X10 | ||
137.02 € | 1 | 6 giorni | 40 | 20 | 40 | 200 | 35 | SP-861 | CE-040 | M4X10 |