Tipo CCRN-A (lavorazione diametro esterno) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CCRNL2525M-09A
CCRNR2525M-09A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly

106.71 €

1 6 giorni Lato sinistro

117.37 €

1 6 giorni Lato destro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro esterno Clamp Shape Con morsetto
Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo B(mm) 25 F1(mm) 27
H1=h(mm) 25 L1(mm) 150 L2(mm) 27
Sheet SP-429 Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 0.8
Clamp set CE-030A Sheet stop screw HH3X12

Supporto tecnico