Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CCLNR2525M-09A
Applicable Tip Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno / Faccia | Clamp Shape | Con morsetto |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato destro | Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | B(mm) | 25 |
F1(mm) | 32 | H1=h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 |
L2(mm) | 28 | Sheet | SP-429 | Wrench | LW-4 |
Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | CE-030A | Sheet stop screw | HH3X12 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali