Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSRNL2525M-12A
Applicable Tip Shape | S (Tipo rettangolare) | Application | Diametro esterno | Clamp Shape | Con morsetto |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato sinistro | Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | B(mm) | 25 |
F1(mm) | 27 | H1=h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 |
L2(mm) | 22 | Sheet | SP-148(SP-143) | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Clamp set | CE-030A | Sheet stop screw | BH3X12 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali