Tipo CSSN-A (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale / smussatura)

Tipo CSSN-A (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale / smussatura)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno, flangia e smusso; forma dell'inserto compatibile: S (quadrato); angolo di spoglia compatibile: 0° negativo (N); metodo di serraggio: clamp-on (C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSSNL2525M-09A
CSSNL2525M-12A
CSSNR2525M-09A
CSSNR2525M-12A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly F2
(mm)
Sheet Sheet stop screw

106.71 €

1 6 giorni Lato sinistro25SP-129HH3X12

120.58 €

1 6 giorni Lato sinistro23SP-148(SP-143)BH3X12

117.37 €

1 6 giorni Lato destro25SP-129HH3X12

120.58 €

1 6 giorni Lato destro23SP-148(SP-143)BH3X12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape S (Tipo rettangolare) Application Diametro esterno / Faccia / Smusso Clamp Shape Con morsetto
Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo B(mm) 25 F1(mm) 32
H1=h(mm) 25 L1(mm) 150 L2(mm) 26
Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CE-030A

Supporto tecnico