Tipo CBSN (smussatura arrotondata diametro esterno)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CBSNL2020K-12
CBSNL2525M-12
CBSNR2020K-12
CBSNR2525M-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
Clamp set

140.66 €

1 6 giorni Lato sinistro202020125CP-RCL

145.13 €

1 6 giorni Lato sinistro252525150CP-RCL

140.66 €

1 6 giorni Lato destro202020125CP-RCR

152.84 €

1 6 giorni Lato destro252525150CP-RCR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape Altro Application Diametro esterno / Smusso Clamp Shape Con morsetto
Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo L2(mm) 32 θ
Sheet SP-RC Wrench LW-5 Sheet stop screw SP3X8
Compatible Tip SNMF1204 ○○ -21

Supporto tecnico