Barra in acciaio S-SDZC-A (lavorazione in tirata)

Barra in acciaio S-SDZC-A (lavorazione in tirata)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante, imbutitura; forma dell'inserto compatibile: D (55° a due bulloni); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 7° (C); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S10L-SDZCR07-14A
S12M-SDZCL07-16A
S12M-SDZCR07-16A
S16Q-SDZCL07-14A
S16Q-SDZCL07-20A
S16Q-SDZCL11-23A
S16Q-SDZCR07-14A
S16Q-SDZCR11-23A
S20R-SDZCL11-20A
S20R-SDZCR11-20A
S20R-SDZCR11-27A
S25S-SDZCL11-32A
S25S-SDZCR11-32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Wrench Clamp screw

113.43 €

1 6 giorni 14Lato destro1401098.73.314169.5FT-8SB-2545TR

115.86 €

1 6 giorni 16Lato sinistro15012119.73.3142010.5FT-8SB-2560TR

115.86 €

1 6 giorni 16Lato destro15012119.73.3142010.5FT-8SB-2560TR

124.98 €

1 6 giorni 14Lato sinistro180161510.84.4301710FT-8SB-2545TR

110.40 €

1 6 giorni 20Lato sinistro180161511.73.3142210.5FT-8SB-2560TR

121.65 €

1 6 giorni 23Lato sinistro180161514.56.1152215FT-15SB-4065TR

124.98 €

1 6 giorni 14Lato destro180161510.84.4301710FT-8SB-2545TR

124.98 €

1 6 giorni 23Lato destro180161514.56.1152215FT-15SB-4065TR

131.07 €

1 6 giorni 20Lato sinistro200201915.66.1402415FT-15SB-4065TR

131.07 €

1 6 giorni 20Lato destro200201915.66.1402415FT-15SB-4065TR

131.07 €

1 6 giorni 27Lato destro200201916.56.1152515FT-15SB-4065TR

146.90 €

1 6 giorni 32Lato sinistro2502524196.1152615FT-15SB-4065TR

146.90 €

1 6 giorni 32Lato destro2502524196.1152615FT-15SB-4065TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (Profilo a rombo 55°) Application Trazione Clamp Shape Attacco a vite
Clearance angle Protrusion length (L/D) Up to 4 Lubrication Hole Y/N N/A
θ Standard corner R (rε) 0.4

Supporto tecnico