Barra antivibrante al carburo E (C)-STLB (P)-A (lavorazione di diametri interni e bordi interni)

Barra antivibrante al carburo E (C)-STLB (P)-A (lavorazione di diametri interni e bordi interni)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante, flangia, foro cieco; forma dell'inserto compatibile: T (triangolo); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 11° (P); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E12Q-STLPL11-14A
E12Q-STLPR11-14A
E12Q-STLPR11-14A-1/2
E12Q-STLPR11-14A-2/3
E16X-STLPL11-18A
E16X-STLPR11-18A
E16X-STLPR11-18A-1/2
E16X-STLPR11-18A-2/3
E20S-STLPL11-22A
E20S-STLPR11-22A
E20S-STLPR11-22A-1/2
E20S-STLPR11-22A-2/3
E25T-STLPR16-27A
E25T-STLPR16-27A-2/3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Clamp screw

294.76 €

1 6 giorni 14Lato sinistro18010117.20.8232222FT-10SB-3060TR

295.28 €

1 6 giorni 14Lato destro18010117.20.8232222FT-10SB-3060TR

266.16 €

1 6 giorni 14Lato destro9012117.20.8232222FT-10SB-3060TR

280.77 €

1 6 giorni 14Lato destro12012117.20.8232222FT-10SB-3060TR

418.29 €

1 6 giorni 18Lato sinistro22016159.20.72827273.5°FT-10SB-3060TR

418.29 €

1 6 giorni 18Lato destro22016159.20.72827273.5°FT-10SB-3060TR

376.30 €

1 6 giorni 18Lato destro11016159.20.72827273.5°FT-10SB-3060TR

396.98 €

1 6 giorni 18Lato destro14516159.20.72827273.5°FT-10SB-3060TR

625.79 €

1 6 giorni 22Lato sinistro250201911.20.7323131FT-10SB-3060TR

625.79 €

1 6 giorni 22Lato destro250201911.20.7323131FT-10SB-3060TR

563.10 €

1 6 giorni 22Lato destro125201911.20.7323131FT-10SB-3060TR

594.75 €

1 6 giorni 22Lato destro165201911.20.7323131FT-10SB-3060TR

1,000.61 €

1 6 giorni 27Lato destro300252413.70.7383737FT-10SB-3060TR

950.71 €

1 6 giorni 27Lato destro200252413.70.7383737FT-15SB-4065TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro interno Clamp Shape Attacco a vite
Clearance angle 11° Protrusion length (L/D) ~7 Lubrication Hole Y/N Disponibile
Standard corner R (rε) 0.4

Supporto tecnico