Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S16M-PWLNL06-20 |
S16M-PWLNR06-20 |
S20Q-PWLNL06-27 |
S20Q-PWLNR06-27 |
S25R-PWLNR06-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | L2 (mm) | θ | Sheet | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.49 € | 1 | 6 giorni | 20 | Lato sinistro | 150 | 16 | 15 | 11 | 34 | 16° | - | LL-03SN | LS-03SN | P-03S | - | ||
142.49 € | 1 | 6 giorni | 20 | Lato destro | 150 | 16 | 15 | 11 | 34 | 16° | - | LL-03SN | LS-03SN | P-03S | - | ||
179.60 € | 1 | 6 giorni | 27 | Lato sinistro | 180 | 20 | 19 | 14.2 | 37 | 17° | LW-32N | LL-1N | LS-1SN | LSP-1 | PC-1 | ||
179.60 € | 1 | 6 giorni | 27 | Lato destro | 180 | 20 | 19 | 14.2 | 37 | 17° | LW-32N | LL-1N | LS-1SN | LSP-1 | PC-1 | ||
206.99 € | 1 | 6 giorni | 32 | Lato destro | 200 | 25 | 24 | 15.7 | 42 | 15° | LW-32N | LL-1N | LS-1SN | LSP-1 | PC-1 |
Loading...
Applicable Tip Shape | W (Tipo esagonale) | Application | Diametro interno | Clamp Shape | Blocco a leva |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | Disponibile | Wrench | FH-2.5 |
Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali