Portainserto per scanalatura poco profonda e diametri esterni [per punta GB / GBA], tipo KGB

Portainserto per scanalatura poco profonda e diametri esterni [per punta GB / GBA], tipo KGB
Un morsetto per scanalature poco profonde nel diametro esterno. [Materiale del gambo]Acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGBL2020K22-15
KGBL2020K22-25
KGBL2020K22-35
KGBL2020K-16
KGBL2525M22-15
KGBL2525M22-35
KGBL2525M-16
KGBR2020K22-15
KGBR2020K22-25
KGBR2020K-16
KGBR2525M22-15
KGBR2525M22-25
KGBR2525M22-35
KGBR2525M-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly A
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Metal Holder Compatible Tip

132.52 €

1 6 giorni Lato sinistro1.020252011.512525.54CGBLGB43L Type, GBA43L Type

132.52 €

1 6 giorni Lato sinistro220252011.512525.54.5CGBLGB43L Type, GBA43L Type

112.86 €

1 6 giorni Lato sinistro320252011.512525.55.5CGBLGB43L Type, GBA43L Type

132.52 €

1 6 giorni Lato sinistro-20252011125242.5CGBLGB32L Type, GBA32L Type

104.15 €

1 6 giorni Lato sinistro1.025302511.515025.54CGBLGB43L Type, GBA43L Type

104.15 €

1 6 giorni Lato sinistro325302511.515025.55.5CGBLGB43L Type, GBA43L Type

104.15 €

1 6 giorni Lato sinistro-25302511150242.5CGBLGB32L Type, GBA32L Type

92.59 €

1 6 giorni Lato destro1.020252011.512525.54CGBRGB43R Type, GBA43R Type

92.59 €

1 6 giorni Lato destro220252011.512525.54.5CGBRGB43R Type, GBA43R Type

92.59 €

1 6 giorni Lato destro-20252011125242.5CGBRGB32R Type, GBA32R Type

104.15 €

1 6 giorni Lato destro1.025302511.515025.54CGBRGB43R Type, GBA43R Type

104.15 €

1 6 giorni Lato destro225302511.515025.54.5CGBRGB43R Type, GBA43R Type

104.15 €

1 6 giorni Lato destro325302511.515025.55.5CGBRGB43R Type, GBA43R Type

104.15 €

1 6 giorni Lato destro-25302511150242.5CGBRGB32R Type, GBA32R Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spring SP-6 Wrench LW-4 Clamp Screw BH6X25

Supporto tecnico