Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | rε (mm) | Material | H (mm) | W (mm) | L (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.13 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | GW15 | 4.3 | 2.5±0.02 | 20 | 2.0 | ||
20.43 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | GW15 | 4.3 | 3.0±0.02 | 20 | 2.3 | ||
24.62 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR1215 | 4.3 | 3.0±0.02 | 20 | 2.3 | ||
24.62 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR1225 | 4.3 | 3.0±0.02 | 20 | 2.3 | ||
17.46 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | TN90 | 4.3 | 3.0±0.02 | 20 | 2.3 | ||
24.62 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR1215 | 4.3 | 3.5±0.02 | 20 | 2.8 | ||
24.62 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR1225 | 4.3 | 3.5±0.02 | 20 | 2.8 | ||
26.27 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR1215 | 4.3 | 4.0±0.02 | 20 | 3.3 | ||
26.42 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR1225 | 4.3 | 4.0±0.02 | 20 | 3.3 | ||
18.52 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | TN90 | 4.3 | 4.0±0.02 | 20 | 3.3 | ||
28.79 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR1215 | 4.3 | 5.0±0.02 | 20 | 4.2 | ||
28.79 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR1225 | 4.3 | 5.0±0.02 | 20 | 4.2 | ||
26.27 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | GW15 | 4.3 | 6.0±0.02 | 20 | 5.2 | ||
32.20 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR1215 | 4.3 | 6.0±0.02 | 20 | 5.2 | ||
32.20 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR1225 | 4.3 | 6.0±0.02 | 20 | 5.2 | ||
29.93 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | GW15 | 5.5 | 8.0±0.02 | 30 | 6.0 | ||
36.37 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR1215 | 5.5 | 8.0±0.02 | 30 | 6.0 | ||
36.54 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR1225 | 5.5 | 8.0±0.02 | 30 | 6.0 |
Loading...
Selfishly | Nessun lato | θ | - |
---|
Configura
Proprietà di base
rε(mm)
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali