Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | rε (mm) | Material | H (mm) | W (mm) | L (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | CR9025 | 4.3 | 2.4 | 20 | 1.9 | ||
17.65 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | KW10 | 4.3 | 2.4 | 20 | 1.9 | ||
20.09 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR905 | 4.3 | 2.4 | 20 | 1.9 | ||
20.09 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR930 | 4.3 | 2.4 | 20 | 1.9 | ||
14.94 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | TN90 | 4.3 | 2.4 | 20 | 1.9 | ||
21.13 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR930 | 4.3 | 3 | 14 | 2.3 | ||
15.38 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | TN90 | 4.3 | 3 | 14 | 2.3 | ||
21.13 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | CR9025 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
18.07 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | KW10 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
21.13 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR915 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
21.13 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR930 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
15.38 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | TN90 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
21.13 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | CR9025 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
18.07 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | KW10 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
19.96 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR905 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
21.13 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR915 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
21.29 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR930 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
15.38 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | TN90 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
21.88 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | CR9025 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
18.07 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | KW10 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
21.29 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR915 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
21.13 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR930 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
15.38 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | TN90 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
21.13 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | CR9025 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
18.07 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | KW10 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
21.13 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR905 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
21.29 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR915 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
21.29 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR930 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
15.38 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | TN90 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
25.40 € | 10 | 6 giorni | 1.5 | CR9025 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
21.48 € | 10 | 6 giorni | 1.5 | KW10 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
25.40 € | 10 | 6 giorni | 1.5 | PR905 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
25.40 € | 10 | 6 giorni | 1.5 | PR915 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
25.40 € | 10 | 6 giorni | 1.5 | PR930 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
18.25 € | 10 | 6 giorni | 1.5 | TN90 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | CR9025 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR905 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
23.48 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR930 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
16.34 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | TN90 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | CR9025 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
19.20 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | KW10 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR915 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR930 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
16.34 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | TN90 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | CR9025 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
19.20 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | KW10 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR905 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR915 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR930 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
16.34 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | TN90 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | 0.8 | CR9025 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
20.02 € | 10 | 6 giorni | 0.8 | PR905 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | 0.8 | PR930 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
16.34 € | 10 | 6 giorni | 0.8 | TN90 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
28.28 € | 10 | 6 giorni | 2 | CR9025 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
23.23 € | 10 | 6 giorni | 2 | KW10 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
28.10 € | 10 | 6 giorni | 2 | PR905 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
28.10 € | 10 | 6 giorni | 2 | PR915 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
28.10 € | 10 | 6 giorni | 2 | PR930 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
19.73 € | 10 | 6 giorni | 2 | TN90 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 |
Loading...
Selfishly | Nessun lato |
---|
Configura
Proprietà di base
rε(mm)
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali