Portainserto multiuso / per scanalatura, tipo KGM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGML2020K-3
KGML2525M-3
KGML2525M-4
KGML2525M-8
KGMR1212H-3
KGMR1616H-3
KGMR2020K-3
KGMR2020K-4
KGMR2020K-5
KGMR2525M-3
KGMR2525M-4
KGMR2525M-5
KGMR2525M-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly A
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
WMIN
(mm)
WMAX
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Screw Wrench

110.99 €

1 6 giorni Lato sinistro2.42018.820-73.04.0125279HH5X16LW-4

126.21 €

1 6 giorni Lato sinistro2.42523.825-73.04.0150279HH5X25LW-4

126.21 €

1 6 giorni Lato sinistro3.42523.325-74.05.01502710HH5X25LW-4

126.21 €

1 6 giorni Lato sinistro62522257.510.58.08.01504025HH6X25LW-5

92.63 €

1 6 giorni Lato destro2.41210.812463.03.0100279SB-5TRLTW-20

99.43 €

1 6 giorni Lato destro2.41614.816473.04.0100279HH5X16LW-4

114.10 €

1 6 giorni Lato destro2.42018.820-73.04.0125279HH5X16LW-4

110.99 €

1 6 giorni Lato destro3.42018.320-74.05.01252710HH5X16LW-4

110.99 €

1 6 giorni Lato destro4.42017.820-75.06.01252710HH5X16LW-4

126.21 €

1 6 giorni Lato destro2.42523.825-73.04.0150279HH5X25LW-4

126.21 €

1 6 giorni Lato destro3.42523.325-74.05.01502710HH5X25LW-4

126.21 €

1 6 giorni Lato destro4.42522.825-75.06.01502710HH5X25LW-4

126.21 €

1 6 giorni Lato destro62522257.510.58.08.01504025HH6X25LW-5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico