Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KGHL2020K-4 |
KGHL2020K-7 |
KGHL2525M-4 |
KGHL2525M-5 |
KGHL2525M-7 |
KGHL2525M-10 |
KGHL3225P-5 |
KGHR2020K-4 |
KGHR2020K-5 |
KGHR2020K-7 |
KGHR2525M-4 |
KGHR2525M-5 |
KGHR2525M-7 |
KGHR2525M-10 |
KGHR3225P-5 |
KGHR3225P-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | A (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T (mm) | Metal Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.68 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 3.4 | 20 | 24.5-24.8 | 20 | 5 | 15.6 | 125 | 33.5 | 13 | CGH-1L | ||
112.68 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 5.8 | 20 | 24.5-25.0 | 20 | 5 | 15.6 | 125 | 33.5 | 13 | CGH-2L | ||
129.09 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 3.4 | 25 | 24.5-24.8 | 25 | - | 15.6 | 150 | 33.5 | 13 | CGH-1L | ||
129.09 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 4.2 | 25 | 25.0-25.8 | 25 | - | 15.6 | 150 | 33.5 | 13 | CGH-1L | ||
129.09 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 5.8 | 25 | 24.5-25.0 | 25 | - | 15.6 | 150 | 33.5 | 13 | CGH-2L | ||
137.02 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 9.0 | 25 | 25.5-26.5 | 25 | - | 16.1 | 150 | 41 | 17 | CGH-3L | ||
152.22 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 4.2 | 25 | 25.0-25.8 | 32 | - | 15.6 | 170 | 33.5 | 13 | CGH-1L | ||
104.50 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 3.4 | 20 | 24.5-24.8 | 20 | 5 | 15.6 | 125 | 33.5 | 13 | CGH-1R | ||
114.66 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 4.2 | 20 | 25.0-25.8 | 20 | 5 | 15.6 | 125 | 33.5 | 13 | CGH-1R | ||
112.68 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 5.8 | 20 | 24.5-25.0 | 20 | 5 | 15.6 | 125 | 33.5 | 13 | CGH-2R | ||
129.09 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 3.4 | 25 | 24.5-24.8 | 25 | - | 15.6 | 150 | 33.5 | 13 | CGH-1R | ||
131.07 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 4.2 | 25 | 25.0-25.8 | 25 | - | 15.6 | 150 | 33.5 | 13 | CGH-1R | ||
129.09 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 5.8 | 25 | 24.5-25.0 | 25 | - | 15.6 | 150 | 33.5 | 13 | CGH-2R | ||
137.02 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 9.0 | 25 | 25.5-26.5 | 25 | - | 16.1 | 150 | 41 | 17 | CGH-3R | ||
152.22 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 4.2 | 25 | 25.0-25.8 | 32 | - | 15.6 | 170 | 33.5 | 13 | CGH-1R | ||
160.74 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 9.0 | 25 | 25.5-26.5 | 32 | - | 16.1 | 170 | 41 | 17 | CGH-3R |
Loading...
Spring | SP-6 | Wrench | LW-5 | Washer | W-6 |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw | HH6X25 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali