Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KGAL2020K-3 |
KGAL2525M-3 |
KGAR2020K-3 |
KGAR2020K-4 |
KGAR2020K-5 |
KGAR2525M-3 |
KGAR2525M-4 |
KGAR2525M-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | A (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T (mm) | Metal Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.68 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 2.3 | 20 | 21.5 | 20 | 5 | 125 | 37 | 20 | CGA-3L | ||
129.09 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 2.3 | 25 | 26.5 | 25 | - | 150 | 37 | 20 | CGA-3L | ||
112.68 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 2.3 | 20 | 21.5 | 20 | 5 | 125 | 37 | 20 | CGA-3R | ||
112.68 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 3.3 | 20 | 21.5 | 20 | 5 | 125 | 37 | 20 | CGA-4R | ||
112.68 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 4.3 | 20 | 21.5 | 20 | 5 | 125 | 42 | 25 | CGA-5R | ||
129.09 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 2.3 | 25 | 26.5 | 25 | - | 150 | 37 | 20 | CGA-3R | ||
129.09 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 3.3 | 25 | 26.5 | 25 | - | 150 | 37 | 20 | CGA-4R | ||
129.09 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 4.3 | 25 | 26.5 | 25 | - | 150 | 42 | 25 | CGA-5R |
Loading...
H3(mm) | 6 | Spring | SP-6 | Wrench | LW-5 |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw | HH6X20 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali