Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | φd (mm) | φA (mm) | F (mm) | H (mm) | W ±0.03 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | T (mm) | Conforming sleeve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4 | 1.7 | 3.45 | 1 | 44.7 | 12 | 6.2 | 1 | EZH040.. | |
34.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4 | 1.7 | 3.45 | 1.5 | 44.7 | 12 | 6.2 | 1 | EZH040.. | |
34.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4 | 1.7 | 3.45 | 2 | 44.7 | 8 | 6.2 | 1 | EZH040.. | |
38.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 2.15 | 4.3 | 1 | 52.8 | 20 | 6.7 | 1.5 | EZH050.. | |
38.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 2.15 | 4.3 | 1 | 52.8 | 10 | 6.7 | 1.5 | EZH050.. | |
38.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 2.15 | 4.3 | 1.5 | 52.8 | 20 | 6.7 | 1.5 | EZH050.. | |
38.38 € | 1 | 6 giorni | 5 | 5 | 2.15 | 4.3 | 2 | 52.8 | 20 | 6.7 | 1.5 | EZH050.. | ||
38.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 2.15 | 4.3 | 2 | 52.8 | 10 | 6.7 | 1.5 | EZH050.. | |
44.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 2.65 | 5.15 | 1.5 | 60.7 | 10 | 7.6 | 2 | EZH060.. | |
47.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 7 | 3.05 | 6.2 | 1 | 63.7 | 25 | 7.6 | 2 | EZH070.. | |
47.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 7 | 3.05 | 6.2 | 1.5 | 63.7 | 10 | 7.6 | 2 | EZH070.. | |
36.32 € | 1 | 6 giorni | 7 | 7 | 3.05 | 6.2 | 2 | 63.7 | 25 | 7.6 | 2 | EZH070.. | ||
57.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 8 | 3.45 | 6.2 | 1 | 63.7 | 25 | 7.6 | 2 | EZH070.. | |
57.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 8 | 3.45 | 6.2 | 1 | 63.7 | 10 | 7.6 | 2 | EZH070.. | |
57.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 8 | 3.45 | 6.2 | 1.5 | 63.7 | 25 | 7.6 | 2 | EZH070.. | |
57.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 8 | 3.45 | 6.2 | 2 | 63.7 | 25 | 7.6 | 2 | EZH070.. |
Loading...
Selfishly | Lato destro | rε(mm) | 0.05 ± 0.013 | Material | PR1225 |
---|---|---|---|---|---|
L4(mm) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali