Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Material | φA (mm) | F (mm) | W (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.65 € | 5 | 6 giorni | KW10 | 4 | 3.5 | 1 | 30.8 | 11 | 0.1 | 0.8 | ||
44.40 € | 5 | 6 giorni | PR1225 | 4 | 3.5 | 1 | 30.8 | 11 | 0.1 | 0.8 | ||
44.40 € | 5 | 6 giorni | PR930 | 4 | 3.5 | 1 | 30.8 | 11 | 0.1 | 0.8 | ||
44.65 € | 5 | 6 giorni | KW10 | 4 | 3.5 | 2 | 30.8 | 11 | 0.1 | 0.8 | ||
44.40 € | 5 | 6 giorni | PR930 | 4 | 3.5 | 2 | 30.8 | 11 | 0.1 | 0.8 | ||
49.16 € | 5 | 6 giorni | KW10 | 5 | 4.4 | 1 | 30.8 | 11 | 0.1 | 1 | ||
48.57 € | 5 | 6 giorni | PR1225 | 5 | 4.4 | 1 | 30.8 | 11 | 0.1 | 1 | ||
48.57 € | 5 | 6 giorni | PR930 | 5 | 4.4 | 1 | 30.8 | 11 | 0.1 | 1 | ||
49.16 € | 5 | 6 giorni | KW10 | 5 | 4.4 | 2 | 30.8 | 11 | 0.1 | 1 | ||
48.57 € | 5 | 6 giorni | PR1225 | 5 | 4.4 | 2 | 30.8 | 11 | 0.1 | 1 | ||
48.57 € | 5 | 6 giorni | PR930 | 5 | 4.4 | 2 | 30.8 | 11 | 0.1 | 1 | ||
56.49 € | 5 | 6 giorni | KW10 | 6 | 5.2 | 1 | 39.8 | 20 | 0.3 | 1.8 | ||
55.45 € | 5 | 6 giorni | PR1225 | 6 | 5.2 | 1 | 39.8 | 20 | 0.3 | 1.8 | ||
55.45 € | 5 | 6 giorni | PR930 | 6 | 5.2 | 1 | 39.8 | 20 | 0.3 | 1.8 | ||
56.49 € | 5 | 6 giorni | KW10 | 6 | 5.2 | 2 | 39.8 | 20 | 0.3 | 1.8 | ||
55.45 € | 5 | 6 giorni | PR930 | 6 | 5.2 | 2 | 39.8 | 20 | 0.3 | 1.8 | ||
62.67 € | 5 | 6 giorni | KW10 | 7 | 6.2 | 1 | 39.8 | 20 | 0.3 | 2 | ||
61.36 € | 5 | 6 giorni | PR1225 | 7 | 6.2 | 1 | 39.8 | 20 | 0.3 | 2 | ||
61.36 € | 5 | 6 giorni | PR930 | 7 | 6.2 | 1 | 39.8 | 20 | 0.3 | 2 | ||
62.67 € | 5 | 6 giorni | KW10 | 7 | 6.2 | 2 | 39.8 | 20 | 0.3 | 2 | ||
61.36 € | 5 | 6 giorni | PR1225 | 7 | 6.2 | 2 | 39.8 | 20 | 0.3 | 2 | ||
61.36 € | 5 | 6 giorni | PR930 | 7 | 6.2 | 2 | 39.8 | 20 | 0.3 | 2 |
Loading...
Selfishly | Lato destro | rε(mm) | 0.05 | φd(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 3.9 | L3(mm) | - |
Configura
Proprietà di base
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali