Eccellente barra per scanalatura e diametri interni tipo SIGE-EH (con foro per refrigerante)

Eccellente barra per scanalatura e diametri interni tipo SIGE-EH (con foro per refrigerante)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Scanalatura; Angolo del portautensili (°): 90; Foro di lubrificazione (foro per l'olio): sì; Il morsetto a vite consente una buona evacuazione dei trucioli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SIGEL0808A-EH
SIGEL1010B-EH
SIGEL1210B-EH
SIGEL1612C-EH
SIGEL1616C-EH
SIGEL2020D-EH
SIGEL2525E-EH
SIGEL3232E-EH
SIGEL4032E-EH
SIGER0808A-EH
SIGER1010B-EH
SIGER1210B-EH
SIGER1412C-EH
SIGER1612C-EH
SIGER1616C-EH
SIGER2020D-EH
SIGER2525E-EH
SIGER3232E-EH
SIGER4032E-EH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly φd
(mm)
φd
(mm)
φA
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Wrench Clamp screw Compatible Tip

112.68 €

1 6 giorni Lato sinistro8384.87.2100201.5FT-6SB-2045TRNGEL100-005A~GEL200-010AGER100-050AR~GER200-100AR

119.97 €

1 6 giorni Lato sinistro103106.29125252.2DT-7SB-2255TRGEL100-005B~GEL300-020BGER100-050BR~GER200-100BR

133.96 €

1 6 giorni Lato sinistro1031279125302.2DT-7SB-2255TRGEL100-005B~GEL300-020BGER100-050BR~GER200-100BR

151.61 €

1 6 giorni Lato sinistro124168.511.4150202.5FT-8SB-2570TRGEL100-005C~GL350-020CGER150-010CM~GER350-020CMGER200-100CR~GER300-150CR

160.74 €

1 6 giorni Lato sinistro16516915160362.5FT-8SB-2570TRGEL100-005C~GL350-020CGER150-010CM~GER350-020CMGER200-100CR~GER300-150CR

172.91 €

1 6 giorni Lato sinistro2052012.119180404.5FT-10SB-3080TRGEL100-005D~GEL400-020DGER150-010DM~GER400-020DMGER200-100DR~GER300-150DR

193.61 €

1 6 giorni Lato sinistro2552515.624200456.5FT-15SB-4085TRGEL100-005E~GEL500-020EGER150-010EM~GER500-020EM

218.55 €

1 6 giorni Lato sinistro325321930.4220556.5FT-15SB-4085TRGEL100-005E~GEL500-020EGER150-010EM~GER500-020EM

229.89 €

1 6 giorni Lato sinistro325402330.4250456.5FT-15SB-4085TRGEL100-005E~GEL500-020EGER150-010EM~GER500-020EM

112.68 €

1 6 giorni Lato destro8384.87.2100201.5FT-6SB-2045TRNGER100-005A~GER200-010AGER100-050AR~GER200-100AR

119.97 €

1 6 giorni Lato destro103106.29125252.2DT-7SB-2255TRGER100-005B~GER300-020BGER100-050BR~GER200-100BR

133.96 €

1 6 giorni Lato destro1031279125302.2DT-7SB-2255TRGER100-005B~GER300-020BGER100-050BR~GER200-100BR

154.10 €

1 6 giorni Lato destro12414811.4150332.5FT-8SB-2570TRGER100-005C~GR350-020CGER150-010CM~GER350-020CMGER200-100CR~GER300-150CR

151.61 €

1 6 giorni Lato destro124168.511.4150202.5FT-8SB-2570TRGER100-005C~GR350-020CGER150-010CM~GER350-020CMGER200-100CR~GER300-150CR

160.74 €

1 6 giorni Lato destro16516915160362.5FT-8SB-2570TRGER100-005C~GR350-020CGER150-010CM~GER350-020CMGER200-100CR~GER300-150CR

172.91 €

1 8 giorni Lato destro2052012.119180404.5FT-10SB-3080TRGER100-005D~GER400-020DGER150-010DM~GER400-020DMGER200-100DR~GER300-150DR

193.61 €

1 6 giorni Lato destro2552515.624200456.5FT-15SB-4085TRGER100-005E~GER500-020EGER150-010EM~GER500-020EM

222.08 €

1 6 giorni Lato destro325321930.4220556.5FT-15SB-4085TRGER100-005E~GER500-020EGER150-010EM~GER500-020EM

236.19 €

1 6 giorni Lato destro325402330.4250456.5FT-15SB-4085TRGER100-005E~GER500-020EGER150-010EM~GER500-020EM

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico