Scanalatura e diametri interni, tipo SIGE-WH-90 (per macchina automatica), barra antivibrante al carburo (con foro per refrigerante)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SIGER1412C-WH-90

Codice componente
SIGER1412C-WH-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

403.52 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Lato destro φd(mm) 12 φd(mm) 3
φA(mm) 14 F(mm) 7.4 H(mm) 11.4
L1(mm) 90 L2(mm) 35 T(mm) 2.5
Wrench FT-8 Clamp screw SB-2570TR Compatible Tip GER100-005C~GER350-020CGER150-010CM~GER350-020CMGER200-100CR~GER300-150CR

Si trova sulla pagina di Scanalatura e diametri interni, tipo SIGE-WH-90 (per macchina automatica), barra antivibrante al carburo (con foro per refrigerante), il codice articolo è il seguente: SIGER1412C-WH-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SIGER1412C-WH-90.

Supporto tecnico