Portainserto per scanalatura poco profonda e diametri interni, tipo KIGBA

Portainserto per scanalatura poco profonda e diametri interni, tipo KIGBA
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Scanalatura; Angolo portautensili (°): 90; Tipo: integrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KIGBAL3525-16
KIGBAL4032-22
KIGBAR3525-16
KIGBAR4032-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly φd
(mm)
φA
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Clamp set Compatible Tip

172.91 €

1 6 giorni Lato sinistro253517.5232202.8LGBA-16LSGBA32L Type

180.82 €

1 6 giorni Lato sinistro324023302503LGBA-22LSGBA43L Type

172.91 €

1 6 giorni Lato destro253517.5232202.8LGBA-16RSGBA32R Type

183.31 €

1 6 giorni Lato destro324023302503LGBA-22RSGBA43R Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L2(mm) 30 Wrench FT-15

Supporto tecnico