Serie per superfici frontali cave a foro piccolo, modello VNFG (barra)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VNFGR0810-10-KW10
VNFGR0810-10-PR1225
VNFGR0810-10-PR930
VNFGR0820-10-KW10
VNFGR0820-10-PR1225
VNFGR0820-10-PR930
VNFGR0830-10-PR1225
VNFGR0830-10-PR930
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material W ±0.03
(mm)
T
(mm)

40.73 €

5 6 giorni KW1012

40.73 €

5 6 giorni PR122512

40.90 €

5 6 giorni PR93012

40.90 €

5 6 giorni KW1022

40.73 €

5 6 giorni PR122522

40.90 €

5 6 giorni PR93022

40.90 €

5 6 giorni PR122533

40.73 €

5 6 giorni PR93033

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Lato destro rε(mm) 0.05 ΦAMIN.(mm) 8 (0)
ΦAMAX.(mm) ∞ (∞) F(mm) 7.3 H(mm) 3.9
L1(mm) 29.6 L2(mm) 10

Supporto tecnico