Barra per superfici frontali cave con foro piccolo, modello PSFG-S (barra)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSFGR0820-20S-KW10
PSFGR0820-20S-PR930
PSFGR0830-20S-KW10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material W ±0.03
(mm)

47.10 €

1 Disponibile 6 giorni KW102

46.52 €

1 Disponibile 6 giorni PR9302

47.18 €

1 Disponibile 6 giorni KW103

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Lato destro rε(mm) 0.05 φd(mm) 6.8
ΦAMIN.(mm) 8 (0) ΦAMAX.(mm) ∞ (∞) F(mm) 3.4
H(mm) 6.2 L1(mm) 80 L2(mm) 25.5
L3(mm) 7 T(mm) 2

Supporto tecnico