Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TWFGL050-KW10 |
TWFGL080-KW10 |
TWFGL100-KW10 |
TWFGL100-PR1025 |
TWFGL125-KW10 |
TWFGL150-KW10 |
TWFGL180-KW10 |
TWFGL200-KW10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Material | B (mm) | W (mm) | θ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.46 € | 5 | 6 giorni | KW10 | 1.0 | 0.5 | 1.5° | ||
36.46 € | 5 | 6 giorni | KW10 | 1.5 | 0.8 | 1.5° | ||
36.46 € | 5 | 6 giorni | KW10 | 2.2 | 1 | 2° | ||
37.41 € | 5 | 6 giorni | PR1025 | 2.2 | 1 | 2° | ||
36.46 € | 5 | 6 giorni | KW10 | 2.2 | 1.25 | 2° | ||
36.46 € | 5 | 6 giorni | KW10 | 2.2 | 1.5 | 2° | ||
36.46 € | 5 | 6 giorni | KW10 | 3.0 | 1.8 | 2° | ||
36.46 € | 5 | 6 giorni | KW10 | 3.0 | 2 | 2° |
Loading...
Selfishly | Lato sinistro | rε(mm) | 0.05 | ΦAMIN.(mm) | 6 (0) |
---|---|---|---|---|---|
ΦAMAX.(mm) | ∞ (∞) |
Configura
Proprietà di base
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali