Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | rε (mm) | Material | W (mm) | θ | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.55 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR1215 | 2 | - | 1.5 | ||
15.38 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR1225 | 2 | - | 1.5 | ||
16.34 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR1215 | 3 | - | 2.3 | ||
16.50 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR1225 | 3 | - | 2.3 | ||
18.69 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR1215 | 4 | - | 3.3 | ||
18.69 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR1225 | 4 | - | 3.3 | ||
11.55 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR1215 | 2 | - | 1.5 | ||
11.55 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR1225 | 2 | - | 1.5 | ||
11.55 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR1215 | 2 | - | 1.5 | ||
11.55 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR1225 | 2 | - | 1.5 | ||
9.86 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR1215 | 2 | 6° | 1.5 | ||
11.55 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR1225 | 2 | 6° | 1.5 | ||
12.00 € | 10 | 6 giorni | 0.25 | PR1225 | 3 | - | 2.3 | ||
12.00 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR1215 | 3 | - | 2.3 | ||
12.00 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR1225 | 3 | - | 2.3 | ||
10.19 € | 10 | 6 giorni | 0.25 | PR1215 | 3 | 6° | 2.3 | ||
12.00 € | 10 | 6 giorni | 0.25 | PR1225 | 3 | 6° | 2.3 | ||
13.23 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR1215 | 4 | - | 3.3 | ||
12.76 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR1225 | 4 | - | 3.3 | ||
10.83 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR1215 | 4 | - | 3.3 | ||
12.76 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR1225 | 4 | - | 3.3 | ||
12.76 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR1215 | 4 | 6° | 3.3 | ||
12.76 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR1225 | 4 | 6° | 3.3 |
Loading...
Selfishly | Nessun lato | H(mm) | 4.3 | L(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Tolerance | ±0.03 |
Configura
Proprietà di base
rε(mm)
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali