Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | rε | Material | S1 | S2 | θ | Applicable Screw | Pitch mm | Pitch/inch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.52 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.1 | KW10 | 0.75 | 1.01 | 55° | G.R/W | - | 28~19/24~20 | ||
28.88 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.1 | PR1115 | 0.75 | 1.01 | 55° | G.R/W | - | 28~19/24~20 | ||
31.75 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.1 | PR930 | 0.75 | 1.01 | 55° | G.R/W | - | 28~19/24~20 | ||
24.87 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.1 | TC60M | 0.75 | 1.01 | 55° | G.R/W | - | 28~19/24~20 | ||
26.52 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.15 | KW10 | 1.20 | 1.46 | 55° | G.R/W | - | 19~11/20~11 | ||
24.87 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.15 | TC60M | 1.20 | 1.46 | 55° | G.R/W | - | 19~11/20~11 | ||
26.52 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0 | KW10 | 0.6 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5~1.0/- | -/56~32 | ||
26.52 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0 | KW10 | 0.3 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5/- | -/56~48 | ||
28.88 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0 | PR1115 | 0.3 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5/- | -/56~48 | ||
31.75 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0 | PR930 | 0.3 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5/- | -/56~48 | ||
26.52 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.1 | KW10 | 1.1 | 1.62 | 60° | M/UN , UNF | 1.0~2.0/- | -/28~14 | ||
28.88 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.1 | PR1115 | 1.1 | 1.62 | 60° | M/UN , UNF | 1.0~2.0/- | -/28~14 | ||
31.75 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.1 | PR930 | 1.1 | 1.62 | 60° | M/UN , UNF | 1.0~2.0/- | -/28~14 | ||
24.87 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.1 | TC60M | 1.1 | 1.62 | 60° | M/UN , UNF | 1.0~2.0/- | -/28~14 | ||
26.69 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.05 | KW10 | 0.6 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5~1.0/- | -/48~32 | ||
28.79 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.05 | PR1115 | 0.6 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5~1.0/- | -/48~32 | ||
31.75 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.05 | PR930 | 0.6 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5~1.0/- | -/48~32 | ||
24.87 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.05 | TC60M | 0.6 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5~1.0/- | -/48~32 | ||
26.52 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.05 | KW10 | 0.3 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5/- | -/48 | ||
28.88 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.05 | PR1115 | 0.3 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5/- | -/48 | ||
31.75 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.05 | PR930 | 0.3 | 1.12 | 60° | M/UN , UNF | 0.5/- | -/48 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Filettatura | Selfishly | Lato destro |
---|---|---|---|---|---|
Nose R | Altro | φd | 4.4 | A | 9.525 |
T | 3.18 | Compatible Holder | KTTXR...-16S...KTTXL16 |
Configura
Proprietà di base
work material
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali