Importanza data a precisione / superficie rifinita 4FESM (Codici componente)

Importanza data a precisione / superficie rifinita 4FESM
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una fresa solida adatta per acciaio generale, acciaio inossidabile e altri pezzi, 4 scanalature. Il rivestimento MEGACOAT e i taglienti di alta qualità garantiscono un'elevata resistenza all'abrasione e al calore per una fresatura finale di alta precisione. Può forare e smussare contemporaneamente. [Caratteristiche] Adatta per la finitura di acciaio generale, acciaio inox, alluminio, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4FESM010-025-04
4FESM015-040-04
4FESM020-060-04
4FESM025-080-04
4FESM030-100-06
4FESM035-100-06
4FESM040-110-06
4FESM045-110-06
4FESM050-130-06
4FESM055-130-06
4FESM060-130-06
4FESM060-150-06
4FESM070-160-08
4FESM080-190-08
4FESM080-200-08
4FESM090-190-10
4FESM100-220-10
4FESM100-250-10
4FESM120-260-12
4FESM140-260-16
4FESM150-300-16
4FESM160-320-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

55.26 €

1 Disponibile 6 giorni 12.54450-0.0151.1

55.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.544450-0.0151.6

33.80 €

1 Disponibile 6 giorni 264450-0.0152.1

33.80 €

1 Disponibile 6 giorni 2.584450-0.0152.6

34.89 €

1 Disponibile 6 giorni 3106500-0.0153.2

74.57 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5106500-0.0153.7

38.89 €

1 Disponibile 6 giorni 4116500-0.0154.2

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5116500-0.0154.7

41.04 €

1 Disponibile 6 giorni 5136500-0.0155.2

85.89 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5136500-0.0155.7

43.09 €

1 Disponibile 6 giorni 6136500-0.020-

43.81 €

1 Disponibile 6 giorni 6156500-0.020-

92.73 €

1 Disponibile 6 giorni 7168600-0.0207.2

59.37 €

1 Disponibile 6 giorni 819860-0.005-0.025-

59.96 €

1 Disponibile 6 giorni 820860-0.005-0.025-

108.06 €

1 Disponibile 6 giorni 9191070-0.005-0.0259.2

97.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10221070-0.005-0.025-

97.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10251070-0.005-0.025-

120.49 €

1 Disponibile 6 giorni 12261275-0.010-0.030-

221.07 €

1 Disponibile 6 giorni 14261675-0.010-0.03014.2

359.86 €

1 6 giorni 15301690-0.010-0.03015.2

315.13 €

1 Disponibile 6 giorni 16321690-0.010-0.030-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating Per acciai generici Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Torsional Angle(°) 30 Coating Details Mega-Coat

Supporto tecnico