Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LAF151.37-25-024A25 |
LAF151.37-25-024A30 |
LAF151.37-25-025A30 |
LAF151.37-40-035A50 |
LAF151.37-40-036A50 |
RAF151.37-25-024A30 |
RAF151.37-40-035A50 |
RAF151.37-40-036A50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | 1st Processing Diameter (min) (mm) | 1st Processing Diameter (max) (mm) | Sheet size | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Minimum Machining Diameter (mm) | Dimensions d mm (mm) | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358.68 € | 1 | 6 giorni | 3 | 5.3 | Lato sinistro | 23 | 18 | 101 | 25 | 200 | 31.4 | N151.3-300-25-7G | 3 | 26 | 25 | 12.75 | ||
358.68 € | 1 | 6 giorni | 4 | 5.3 | Lato sinistro | 23 | 16 | 101 | 30 | 200 | 31.4 | N151.3-400-30-7G | 3 | 26 | 25 | 12.75 | ||
358.68 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | Lato sinistro | 23 | 16 | 55 | 30 | 200 | 31.4 | N151.3-400-30-7G | 3.5 | 26 | 25 | 12.75 | ||
566.68 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6.3 | Lato sinistro | 37 | 23 | 400 | 50 | 300 | 50 | N151.3-600-50-7G | 5 | 42 | 40 | 20.8 | ||
566.68 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | Lato sinistro | 37 | 23 | 80 | 50 | 300 | 50 | N151.3-600-50-7G | 5 | 42 | 40 | 20.8 | ||
358.68 € | 1 | 6 giorni | 4 | 5.3 | Lato destro | 23 | 16 | 101 | 30 | 200 | 31.4 | N151.3-400-30- 7G | 3 | 26 | 25 | 12.75 | ||
566.68 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6.3 | Lato destro | 37 | 23 | 400 | 50 | 300 | 50 | N151.3-600-50-7G | 5 | 42 | 40 | 20.8 | ||
566.68 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | Lato destro | 37 | 23 | 80 | 50 | 300 | 50 | N151.3-600-50-7G | 5 | 42 | 40 | 20.8 |
Loading...
Application | Scanalatura diametro interno / Scanalatura superficie bordo / Profilatura | Number of corners for tip use | 1 angolo | Details Type | Shank 0° type |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Angle(°) | 0 | Specifications | Boring cutting tool for edge surface grooving, all with oil ports |
Configura
Proprietà di base
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Shank height(mm)
1st Processing Diameter (min)(mm)
1st Processing Diameter (max)(mm)
Sheet size
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Minimum Machining Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali