Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LF151.23-2020-25M1
Codice componente
|
---|
LF151.23-2020-25M1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Dimensions/f1 (mm) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.27 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 20 | Lato sinistro | 20 | 25 | 20 | 20 | 125 | 40 | N151.2-250-5E | 4 | 21 | - |
Loading...
Application | Scanalatura diametro esterno / Taglio / Profilatura | Number of corners for tip use | 1 angolo |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Shank height(mm)
Sheet size
Dimension B(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali