Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LAG123J13-50B
Codice componente
|
---|
LAG123J13-50B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Dimensions dch (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Minimum Machining Diameter (mm) | Dimensions d mm (mm) | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705.24 € | 1 | 6 giorni | 5 | 13 | Lato sinistro | 47 | J | 23.5 | 350 | 65 | 12 | N123J2-0500-GM | 5.5 | 60 | 50 | 38.25 |
Loading...
Application | Scanalatura diametro interno / Profilatura | Number of corners for tip use | 2 angoli | Clamp System | Screw Clamp |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Boring Bit, Cylindrical Flat Attachment, All With Oil Holes |
Si trova sulla pagina di Testina per troncatura / scanalatura CoroCut 1 / 2, il codice articolo è il seguente: LAG123J13-50B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LAG123J13-50B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Shank height(mm)
Sheet size
Dimension H1(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Dimensions dch(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Minimum Machining Diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LAG123H10-32B |
LAG123H11-40B |
LAG123H13-50B |
LAG123K13-50B |
RAG123H10-32B |
RAG123H11-40B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Dimensions dch (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Minimum Machining Diameter (mm) | Dimensions d mm (mm) | Dimensions/f1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.01 € | 1 | 6 giorni | 4 | 10 | Lato sinistro | 30 | H | 15 | 250 | 45 | 9 | N123H2-0400-GM | 4.5 | 40 | 32 | 26.5 | ||
445.42 € | 1 | 6 giorni | 4 | 11 | Lato sinistro | 37 | H | 18.5 | 300 | 55 | 12 | N123H2-0400-GM | 5 | 50 | 40 | 31 | ||
501.39 € | 1 | 6 giorni | 4 | 13 | Lato sinistro | 47 | H | 23.5 | 350 | 65 | 12 | N123H2-0400-GM | 5 | 60 | 50 | 38.25 | ||
705.24 € | 1 | 6 giorni | 6 | 13 | Lato sinistro | 47 | K | 23.5 | 350 | 65 | 12 | N123K2-0600-GM | 5.5 | 60 | 50 | 38.25 | ||
354.01 € | 1 | 6 giorni | 4 | 10 | Lato destro | 30 | H | 15 | 250 | 45 | 9 | N123H2-0400- GM | 4.5 | 40 | 32 | 26.5 | ||
445.42 € | 1 | 6 giorni | 4 | 11 | Lato destro | 37 | H | 18.5 | 300 | 55 | 12 | N123H2-0400- GM | 5 | 50 | 40 | 31 |