Adattatore CoroCut MB per tornio piccolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MB-A16-16-07R
MB-A16-20-09R
MB-E12-24-07R
MB-E12-32-07R
MB-E12-34-09R
MB-E12-45-09R
MB-E12-64-09R
MB-E16-42-11R
MB-E16-45-09R
MB-E16-60-11R
MB-E16-64-09R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension L1
(mm)
Tip Size
(mm)
Dimension L3
(mm)
Dimensions b21
(mm)
Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Connection Diameter
(mm)

160.86 €

1 6 giorni 977167.4MB-07..1.416

140.42 €

1 6 giorni 1009209.5MB-09..316

245.81 €

1 6 giorni 927247.4MB-07..1.412

245.81 €

1 6 giorni 1007327.4MB-07..1.412

275.64 €

1 6 giorni 1009349.5MB-09..312

264.47 €

1 6 giorni 1109459.5MB-09..312

315.77 €

1 6 giorni 1309649.5MB-09..312

299.92 €

1 6 giorni -------

315.77 €

1 6 giorni 1109459.5MB-09..316

343.75 €

1 6 giorni -11-----

351.22 €

1 6 giorni 1309649.5MB-09..316

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Diametro interno Selfishly Lato destro

Supporto tecnico